Aller au contenu principal
Logo print

Répétiteur pour extension LVS2 système adressable

BAES LEGRAND

Répétiteur pour extension LVS2 système adressable

Réf. 062603 EAN. 3245060626037

Répétiteur pour extension LVS2 système adressable

1
Groupe produit : 98
637,50 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Longueur 108 mm
Largeur 48 mm
Hauteur 83 mm
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) HR22
Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
Nombre de Pack 1 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 40 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE05043AB.pdf pdf (1.6 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
062603.dwg dwg (0.11 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails