![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/040514-LEGRAND-1000.jpg)
Relais voor 040518
ACCESSOIRES
LEGRAND
Relais voor 040518
Ref. 040514
EAN-nr.
3245060405144
Relais voor 040518
Productgroep : 99
116,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Relaismodule |
---|---|
Toebehoren | Nee |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 110 mm |
Hoogte | 110 mm |
Diepte | 50 mm |
Slagvastheid | IK07 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Gebruikstemperatuur | -10-+50 °C |
Nom. spanning | 12-12 V |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
SELECTEER