![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-040528-WEB-R.jpg)
Communicerende rookmelder long life/diam. 110mm
ACCESSOIRES
LEGRAND
Communicerende rookmelder long life/diam. 110mm
Ref. 040528
EAN-nr.
3245060405281
Communicerende rookmelder long life/diam. 110mm
Productgroep : 99
76,23 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Werkingsprincipe | Optisch |
---|---|
Geluidssterkte | 85 dB(A) |
Rookschakelaar | Ja |
Met oriëntatieverlichting | Nee |
Uitvoering test-/pauzeknop | Testknop |
Montagewijze | Inbouw |
Aparte voet nodig | Ja |
Standalone | Nee |
Verbinding via kabel | Nee |
Standaard via radiografische verbinding | Ja |
Koppelbaar radiografisch optioneel | Ja |
Max. aantal koppelbaar | 12 |
Stroomverzorging primair | Batterij/Accu |
---|---|
Met spanningsindicatie | Ja |
Met backup-batterij | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Hoogte/diepte | 61 mm |
Diameter | 110 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER