![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051160-LEGRAND-1000.jpg)
Rechte cont.stop 380V 16A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
HYPRA
LEGRAND
Rechte cont.stop 380V 16A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Ref. 051160
EAN-nr.
3245060511609
Rechte cont.stop 380V 16A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Productgroep : 75
56,37 €
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
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER