Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Koppelcont.stop 380V 16A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09

HYPRA LEGRAND

Koppelcont.stop 380V 16A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09

Ref. 051180 EAN-nr. 3245060511807

Koppelcont.stop 380V 16A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09

Productgroep : 75
86,87 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Aantal polen 4
Spanning volgens EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rood
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
RAL-nummer 3000
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Kabelinvoer Buigbeveiliging
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Technische fiche
F00130FR-07.pdf pdf (1.5 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
051180.dwg dwg (0.08 Mo)
2 documenten
PEP
LGRP-2015-017-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Overeenkomst

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details