Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rechte contactstop 24V 16A 2P Hypra - IP44/IK09 - kunststof

HYPRA LEGRAND

Rechte contactstop 24V 16A 2P Hypra - IP44/IK09 - kunststof

Ref. 052425 EAN-nr. 3245060524258

Rechte contactstop 24V 16A 2P Hypra - IP44/IK09 - kunststof

Productgroep : 75
35,29 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Aantal polen 2
Spanning volgens EN 60309-2 40-50 V (50+60 Hz) wit
Kenkleur Wit
RAL-nummer 9003
Met fasewisseling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Kabelinvoer Buigbeveiliging
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
052425.dwg dwg (0.06 Mo)
1 document
Overeenkomst

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details