Fiche droite Hypra plastique IP44 - TBT - 24-42V - 16A - 2P
HYPRA
LEGRAND
Fiche droite Hypra plastique IP44 - TBT - 24-42V - 16A - 2P
Réf. 052425
EAN.
3245060524258
Fiche droite Hypra plastique IP44 - TBT - 24-42V - 16A - 2P
1
Groupe produit : 75
35,29 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 2 |
Tension selon EN 60309-2 | 40-50 V (50+60 Hz) blanc |
Couleur caractéristique | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
Sélectionnez