-
Stroomrailbreedte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Max. aderdoorsnede
-
Kopbreedte
-
Flexibel
-
Lengte
-
Max. nom. bedrijfsstroom Ie
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
-
Geschikt voor montagerail
-
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
-
Geschikt voor aansluiting bandgeleider
-
Draadmaat (metrisch)
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404470-LEGRAND-1000.jpg)
Isol.hou. alu C-staaf 800A kabelmantel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404471-LEGRAND-1000.jpg)
Isol.hielst alu C-st 800A kabelmantel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404460-LEGRAND-1000.jpg)
Isol.hou. alu C-staaf 800A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404461-LEGRAND-1000.jpg)
Isol.hielst alu C-st 800A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404433-LEGRAND-1000.jpg)
C-staven alu 800A h.1600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-404494-WEB-R.jpg)
Set van 100 hamermoeren L.27 Lengte 27 mm voor C-staven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404462-LEGRAND-1000.jpg)
Besch.kit staven 800A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/404489-LEGRAND-1000.jpg)
Toeb.alu sta. 800A kl.aft 250A - IP 2X
Exclusief BTW