-
Largeur des barres collectrices
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Section de conducteur max.
-
Largeur de tête
-
Flexible
-
Longueur
-
Courant de fonctionnement nominal max. Ie
-
Longueur
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à un raccordement de conducteur rond
-
Adapté à un rail de montage
-
Adapté à un raccordement de conducteur secteur
-
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
-
Taille de filetage (métrique)
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404470-LEGRAND-1000.jpg)
Sup iso barre alu en C 800A gaine à câbles
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404471-LEGRAND-1000.jpg)
Sup talon iso barr alu C 800A gaine à câbles
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404460-LEGRAND-1000.jpg)
Support barres alu en C 800A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404461-LEGRAND-1000.jpg)
Supp. talon barr. alu C 800A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404433-LEGRAND-1000.jpg)
Barre alu C 800A h.1600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-404494-WEB-R.jpg)
Jeu de 100 écrous marteau L.27 Longueur 27 mm pour barres C
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404462-LEGRAND-1000.jpg)
Kit protection barres alu 800A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/404489-LEGRAND-1000.jpg)
Acc barre alu 800A born.repi 250A - IP 2X
Prix indicatif (hors TVA)