-
Nom. (meet)stroom In
-
Stroomrailbreedte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Max. aderdoorsnede
-
Flexibel
-
Lengte
-
Kopbreedte
-
Max. nom. bedrijfsstroom Ie
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
-
Geschikt voor montagerail
-
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
-
Geschikt voor aansluiting bandgeleider
-
Draadmaat (metrisch)
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404450-LEGRAND-1000.jpg)
Isol.hou. alu C-staaf 250/400A int.kabelmantel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404451-LEGRAND-1000.jpg)
Isol.hielst alu C-st 250/400A int.kabelmantel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-404431-WEB-R.jpg)
C-staven alu 400A h.1600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-404493-WEB-R.jpg)
Set van 100 hamermoeren L.22 Lengte 22 mm voor C-staven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404436-LEGRAND-1000.jpg)
Isol.bodem h1900mm afst. 43mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404430-LEGRAND.jpg)
C-staven alu 250A h.1600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404437-LEGRAND-1000.jpg)
houd.alu C-staaf 250/400A afst. 43mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404438-LEGRAND-1000.jpg)
Isol hou.hielst. C-st 250/400A afst. 43mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/404490-LEGRAND-1000.jpg)
Toeb.alu sta. 250/400A kl.aft 250A - IP 2X
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404439-LEGRAND-1000.jpg)
Besch.kit staven 250/400A afst. 43mm
Exclusief BTW