-
Courant assigné In
-
Largeur des barres collectrices
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Section de conducteur max.
-
Flexible
-
Longueur
-
Largeur de tête
-
Courant de fonctionnement nominal max. Ie
-
Longueur
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à un raccordement de conducteur rond
-
Adapté à un rail de montage
-
Adapté à un raccordement de conducteur secteur
-
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
-
Taille de filetage (métrique)
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404450-LEGRAND-1000.jpg)
Support barre alu 250/400A gaine à câbles int
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404451-LEGRAND-1000.jpg)
Sup talon bar alu 250/400A gaine à câbles int
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-404431-WEB-R.jpg)
Barre alu C 400A h.1600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-404493-WEB-R.jpg)
Jeu de 100 écrous marteau L.22 Longueur 22 mm pour barres C
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404436-LEGRAND-1000.jpg)
Fond isolant h1900mm entr. 43mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404430-LEGRAND.jpg)
Barre alu C 250A h.1600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404437-LEGRAND-1000.jpg)
Support barres alu C 250/400A entr. 43mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404438-LEGRAND-1000.jpg)
Support talon bar alu 250/400A entr. 43mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/404490-LEGRAND-1000.jpg)
Acc bar. alu 250/400A born.rep 250A - IP 2X
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404439-LEGRAND-1000.jpg)
Kit protection barres 250/400A entr. 43mm
Prix indicatif (hors TVA)