Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rail EN 60715 - 2 meter diepte 7,5 mm - symmetrisch

ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA LEGRAND

Rail EN 60715 - 2 meter diepte 7,5 mm - symmetrisch

Ref. 037404 EAN-nr. 3245060374044

Rail EN 60715 - 2 meter diepte 7,5 mm - symmetrisch

Productgroep : 18
18,66 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering DIN-rail 35/7,5
Materiaal Staal
Oppervlaktebescherming Gechromatiseerd
Gatvorm Geen
Materiaaldikte 1 mm
Lengte 2000 mm
Hoogte 7.5 mm

Documentatie

6 documenten
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
Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook