Rail symmetrisch-te zagen-2m diepte 7,5 mm langwerp. gaten
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Rail symmetrisch-te zagen-2m diepte 7,5 mm langwerp. gaten
Ref. 047722
EAN-nr.
3245060477226
Rail symmetrisch-te zagen-2m diepte 7,5 mm langwerp. gaten
Productgroep : 18
9,44 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | DIN-rail 35/7,5 |
---|---|
Materiaal | Staal |
Gatvorm | Langgat |
Boorgatafstand centrisch | 25 mm |
Materiaaldikte | 1 mm |
---|---|
Lengte | 2000 mm |
Hoogte | 7.5 mm |
Documentatie
8 documenten