Rail D 41x82x2,0 L3000 316L
RAIL STRUT
LEGRAND
Rail D 41x82x2,0 L3000 316L
Ref. VG341744
EAN-nr.
3414970716163
Rail D 41x82x2,0 L3000 316L
Productgroep : V07
484,97 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 3000 mm |
---|---|
Breedte | 41 mm |
Hoogte | 82 mm |
Sleufbreedte | 22 mm |
Materiaaldikte | 2 mm |
Profielvorm | C-profiel |
Uitvoering | Dubbelprofiel |
Soort perforatie | Rug geperforeerd |
Gatbreedte | 13 mm |
Met tanding | Nee |
Afbreekbaar | Nee |
---|---|
Draaglast | 0 kN |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER