Rail D 41x82x2,0 L3000 IN316L
RAIL STRUT
LEGRAND
Rail D 41x82x2,0 L3000 IN316L
Réf. VG341744
EAN.
3414970716163
Rail D 41x82x2,0 L3000 IN316L
Groupe produit : V07
484,97 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 3000 mm |
---|---|
Largeur | 41 mm |
Hauteur | 82 mm |
Largeur de rainure | 22 mm |
Epaisseur de matériau | 2 mm |
Forme de profilé | Profilé en C |
Modèle | Profil double |
Type de perforation | Dos perforé |
Largeur de trou | 13 mm |
Avec denture | Non |
Débrochable | Non |
---|---|
Charge maximum supportée | 0 kN |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Oui |
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez