Dit product is niet meer beschikbaar
Raam isol.afdekplaat kast 4x27 mod. - 800 x 600 x 300 mm
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Raam isol.afdekplaat kast 4x27 mod. - 800 x 600 x 300 mm
Ref. 036106
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
NIEUW
REF.433005
Modulair frame 800x600mm incl. kunststof afdekplaten
308,60 €
/
stuk
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Hoogte | 800 mm |
---|---|
Breedte | 600 mm |
Diepte | 300 mm |
Aantal DIN-rails | 4 |
Aantal module-eenheden per DIN-rail | 27 |
Soort afdekking | Met uitsparing |
---|---|
Met N-PE-klemmen | Nee |
Met afdekking | Nee |
Met montageplaat | Nee |