Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036106-LEGRAND-1000.jpg)
Châssis coffrets 800x600x300mm 4 rangées de 27 modules
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Châssis coffrets 800x600x300mm 4 rangées de 27 modules
Réf. 036106
Châssis coffrets 800x600x300mm 4 rangées de 27 modules
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-433005-WEB-F.jpg?itok=Etw1cEXr)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
NOUVEAU
REF.433005
Châssis prêt à emploi habillage plastique 800x600
308,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Caractéristiques techniques
Hauteur | 800 mm |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 300 mm |
Nombre de rails DIN | 4 |
Nombre d'unités de partition par rail DIN | 27 |
Type de couverture | Avec échancrure |
---|---|
Avec bornes N-PE | Non |
Avec couvercle | Non |
Avec cadre/support de montage | Non |