Dit product is niet meer beschikbaar
Raam isol.afdekplaat kast 4x21 mod. - 700 x 500 x 250 mm
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Raam isol.afdekplaat kast 4x21 mod. - 700 x 500 x 250 mm
Ref. 036105
EAN-nr.
3245060361051
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
NIEUW
REF.433004
Modulair frame 700x500mm incl. kunststof afdekplaten
262,50 €
/
stuk
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Hoogte | 700 mm |
---|---|
Breedte | 500 mm |
Diepte | 250 mm |
Aantal DIN-rails | 4 |
Aantal module-eenheden per DIN-rail | 21 |
Soort afdekking | Met uitsparing |
---|---|
Met N-PE-klemmen | Nee |
Met afdekking | Nee |
Met montageplaat | Nee |