Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036105-LEGRAND-1000.jpg)
Châssis coffrets 700x500x250mm 4 rangées de 21 modules
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Châssis coffrets 700x500x250mm 4 rangées de 21 modules
Réf. 036105
EAN.
3245060361051
Châssis coffrets 700x500x250mm 4 rangées de 21 modules
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-433004-WEB-F.jpg?itok=ZHV0RZcL)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
NOUVEAU
REF.433004
Châssis prêt à emploi habillage plastique 700x500
262,50 €
Prix indicatif (hors TVA)
Caractéristiques techniques
Hauteur | 700 mm |
---|---|
Largeur | 500 mm |
Profondeur | 250 mm |
Nombre de rails DIN | 4 |
Nombre d'unités de partition par rail DIN | 21 |
Type de couverture | Avec échancrure |
---|---|
Avec bornes N-PE | Non |
Avec couvercle | Non |
Avec cadre/support de montage | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez