PV-beveiligingskast brandweer voor huishoudelijke inst.
DIN
LEGRAND
PV-beveiligingskast brandweer voor huishoudelijke inst.
Ref. 414025
EAN-nr.
3245064140256
PV-beveiligingskast brandweer voor huishoudelijke inst.
Productgroep : L11
439,10 €
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
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Aantal rijen | 0 |
Aantal fasen | 1 |
Beveiliging | Installatie-/aardlekautomaat |
Aantal eenfasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB) | 0 |
Aantal driefasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB) | 1 |
Totaal aantal groepen | 1 |
Aantal directe groepen | 1 |
Aantal lichtgroepen | 0 |
Aantal groepen achter aardlekschakelaar | 0 |
Aantal aardlekautomaten | 0 |
Aantal aardlekschakelaars 30 mA | 0 |
Aantal aardlekschakelaars 300 mA | 0 |
Aantal boogfout detectie apparaten | 0 |
Bescherming hoofdschakelaar | Ja |
Aantal polen hoofdschakelaar | 4 |
Hoofdschakelaar - nom. stroom | 25 A |
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD) | Nee |
Hoge afschermingsgraad (High-integrity) | Nee |
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD) | Nee |
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD) | Nee |
Aantal uitgaande lijnen | 1 |
Geschikt voor data | Nee |
Kookgroep | Geen |
Kookgroep geschikt als krachtgroep | Nee |
Met contactdoos | Nee |
Met beltransformator | Nee |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Met meter | Nee |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Hoogte | 240 mm |
---|---|
Inbouwhoogte | 236 mm |
Breedte | 190 mm |
Inbouwbreedte | 186 mm |
Breedte in module-eenheden | 0 |
Diepte | 94 mm |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
Soort afdekking | Deksel |
Met transparant deksel | Nee |
Type sluiting | Overig |
Afsluitbaar | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) | 0 |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -25-80 °C |
opslagtemperatuur | -25-55 °C |
Nom. spanning | 600-600 V |
Richting van de stroomtoevoer | From the bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Geleverd type rail | Niet van toepassing |
Aantal voedingsrails | 0 |
Aantal klemmenstroken | 0 |
Aantal aansluitklemmen per klemmenstrook | 0 |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Voorzien van een deur of deksel | Ja |
Geleverd met etiketten voor identificatie circuit | Nee |
Hartafstand verticale bevestiging | 193-193 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 160-160 mm |
Aantal beveiligingsschakelaars | 0 |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER