Aller au contenu principal
Logo print

Coffret coupue PV pompiers pour résidentiel

DIN LEGRAND

Coffret coupue PV pompiers pour résidentiel

Réf. 414025 EAN. 3245064140256

Coffret coupue PV pompiers pour résidentiel

1
Groupe produit : L11
439,10 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Nombres de rangées 0
Nombre de phases 1
Protection Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés 0
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés 1
Nombre total de groupes 1
Nombre de groupes directs 1
Nombre de groupes de luminaires 0
Nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel 0
Nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire 0
Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA 0
Nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA 0
Nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD 0
Interrupteur principal de protection Oui
Nombre de pôles interrupteur général 4
Courant assigné de l'interrupteur général 25 A
Protection RCD entrant Non
Protection haute intégrité Non
Protection fractionnée de la charge Non
Double protection RCD Non
Nombre de voies sortantes 1
Adapté aux données Non
Groupe de cuisinières Sans
Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort Non
Avec prise Non
Avec transformateur de sonnerie Non
Protection contre les surtensions Non
Avec mètre Non
Matériau du boîtier/corps Plastique
Classe de protection (IP) IP66
Hauteur 240 mm
Hauteur d'encastrement 236 mm
Largeur 190 mm
Largeur d'encastrement 186 mm
Largeur en nombre de modules 0
Profondeur 94 mm
Possibilité de montage en saillie Non
Type de couverture Couvercle
Avec couvercle transparent Non
Type de fermeture Autre
Verrouillable Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Capacité du tableau (en nombre de modules) 0
Résistance aux chocs (IK) IK08
Temperature d'utilisation /d'installation -25-80 °C
Temperature de stockage -25-55 °C
Tension nominale (Un) 600-600 V
Sens de l'alimentation électrique Par le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Type de peigne fourni Non applicable
Nombre de peignes d'alimentation 0
Nombre de borniers 0
Nombre de bornes par bornier 0
Equipé de visière de protection antipluie Non
Equipé d'une porte ou couvercle Oui
Livré avec étiquettes d'identification de circuit Non
Entre axe de fixation verticale 193-193 mm
Entre axe de fixation horizontale 160-160 mm
Nombre de disjoncteurs 0

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01701FR_01.pdf pdf (1.27 Mo)
Mode d'emploi
LE05973AA_2.pdf pdf (0.96 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue