Profielafdicht. DLP-20x12.5mm Wit RAL9003
DLP
LEGRAND
Profielafdicht. DLP-20x12.5mm Wit RAL9003
Ref. 033600
EAN-nr.
3245060336004
Profielafdicht. DLP-20x12.5mm Wit RAL9003
Productgroep : 23
1,00 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 16 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 16 mm |
Uitvoering | Afdekstrip romp wandgoot + deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Documentatie
1 document
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER