![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033600-WEB-R.jpg)
Joint couvercle DLP-20x12.5mm Blanc RAL9003
DLP
LEGRAND
Joint couvercle DLP-20x12.5mm Blanc RAL9003
Réf. 033600
EAN.
3245060336004
Joint couvercle DLP-20x12.5mm Blanc RAL9003
1
Groupe produit : 23
1,00 €
/
pièce
Unité d'emballage
20 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 16 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 16 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |