Premium deurbel wit IP54 200m - blister
AUDIOVIDEO
LEGRAND
Premium deurbel wit IP54 200m - blister
Ref. 094279
EAN-nr.
3414971067332
Premium deurbel wit IP54 200m - blister
Productgroep : 22
23,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Vorm | Overig |
---|---|
Met naamkader | Ja |
Met verlichting | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Kleur | Wit |
Draadloos | Ja |
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 60 mm |
Slagvastheid | IK05 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Gebruikstemperatuur | -20-50 °C |
opslagtemperatuur | -20-50 °C |
Spanningstype | DC |
---|---|
RAL-nummer | 9003 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Niet van toepassing |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aangesloten object | Nee |
Besturingswijze | RF |
Platform voor het downloaden van applicaties | Niet van toepassing |
Met spraakbesturing | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
Decl. UE RED-70-325-02
(1.23 Mo)
SELECTEER