Sonnette premium blanc IP54 200m - blister
AUDIOVIDEO
LEGRAND
Sonnette premium blanc IP54 200m - blister
Réf. 094279
EAN.
3414971067332
Sonnette premium blanc IP54 200m - blister
1
Groupe produit : 22
23,00 €
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
Forme | Autre |
---|---|
Avec badge | Oui |
Avec éclairage | Oui |
Matériau | Plastique |
Mode de pose | Saillie |
Couleur | Blanc |
Sans fil | Oui |
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 60 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Type de tension | DC |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Non applicable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
---|---|
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | CR2032 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Bouton Lithium (pile) |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 3 |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Objet connecté | Non |
Mode de commande | RF |
Plateforme de téléchargement d'applications | Non applicable |
Pilotable à la voix | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Connectable par box Internet | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
Decl. UE RED-70-325-02
(1.23 Mo)
Sélectionnez