Portiercentrale 2 DR .
AUDIOVIDEO
BTICINO
Portiercentrale 2 DR .
Ref. 346310
EAN-nr.
8005543408025
Portiercentrale 2 DR .
Productgroep : B02
1 430,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bijpost |
---|---|
Type communicatie | Half-duplex |
Systeemtype | Hybride |
Enkelvoudige oproep-functie | Ja |
Algemene oproep-functie | Nee |
Installatietechniek | Bussysteem |
Montagewijze | Tafelmodel |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 18-27 V |
Nom. stroom | 0.005-0.05 A |
---|---|
Frequentie | 0-0 Hz |
Geluidsniveau | 82 dB |
Verbruik in de wachtstand | 5 mA |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Aderdoorsnede | 0.1-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
bedieningswijze | Wired |
Handsfree | Nee |
Volumeregeling | Ja |
Adresseerbaar | Ja |
Deur met Mobiele applicatie | Nee |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Ja |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
10 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische gids
SELECTEER