FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Breedte band
-
Breedte band
-
Breedte band
-
Breedte band
-
Transparant
-
Bandlengte
-
Bandlengte
-
Bandlengte
-
Bandlengte
-
Bandlengte
-
Materiaal
-
Banddikte
-
Banddikte
-
Banddikte
-
Banddikte
-
Kwaliteitsklasse
-
Minimale treksterkte
-
Minimale treksterkte
-
Minimale treksterkte
-
Minimale treksterkte
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagetemperatuur
-
Uitvoering
-
Bandsluiting
-
UV-stabiel conform ASTM D6779
-
Bevestigingswijze
-
Tekststrook
-
Heropenbare sluiting
-
Bedrijfstemperatuur
-
Bedrijfstemperatuur
-
UL-toelating
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032025-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Ref. 032025
Kabelbanden Colring 7,6x550mm polyamide 6/6 zwart
1,03 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032024-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Ref. 032024
Colring kabelb. zwart br 4,6mm lengte 360 mm - polyamide 6/6
0,41 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032022-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Ref. 032022
Colring kabelb. zwart br 4,6mm lengte 180 mm - polyamide 6/6
0,18 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032015-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Ref. 032015
Colring kabelb. zwart br 3,5mm lengte 140 mm - polyamide 6/6
0,13 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032012-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Ref. 032012
Colring kabelb. zwart br 2,4mm lengte 95 mm - polyamide 6/6
0,09 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen