Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Largeur de bande
-
Largeur de bande
-
Largeur de bande
-
Largeur de bande
-
Transparent
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Matériau
-
Epaisseur de bande
-
Epaisseur de bande
-
Epaisseur de bande
-
Epaisseur de bande
-
Qualité du matériau
-
Résistance min. à la traction
-
Résistance min. à la traction
-
Résistance min. à la traction
-
Résistance min. à la traction
-
Type de traitement de la surface
-
Température de montage
-
Modèle
-
Fermeture à bande
-
Stable aux UV selon ASTM D6779
-
Type de fixation
-
Champ d'inscription
-
Fermeture amovible
-
Température de fonctionnement
-
Température de fonctionnement
-
Homologation UL
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032025-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Réf. 032025
Collier Colring 7,6x550mm polyamide 6/6 noir
1,03 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032024-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Réf. 032024
Collier Colring - larg. 4,6 mm polyamide 6/6 noir
0,41 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032022-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Réf. 032022
Collier Colring - larg. 4,6 mm polyamide 6/6 noir
0,18 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032015-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Réf. 032015
Collier Colring - larg. 3,5 mm polyamide 6/6 noir
0,13 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032012-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Réf. 032012
Collier Colring - larg. 2,4 mm polyamide 6/6 noir
0,09 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.