FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Breedte band
-
Breedte band
-
Breedte band
-
Transparant
-
Bandlengte
-
Bandlengte
-
Bandlengte
-
Bandlengte
-
Bandlengte
-
Materiaal
-
Banddikte
-
Banddikte
-
Banddikte
-
Kwaliteitsklasse
-
Fluorescerend
-
Minimale treksterkte
-
Minimale treksterkte
-
Minimale treksterkte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Montagetemperatuur
-
Bandsluiting
-
Bevestigingswijze
-
UV-stabiel conform ASTM D6779
-
Tekststrook
-
Heropenbare sluiting
-
Bedrijfstemperatuur
-
Bedrijfstemperatuur
-
UL-toelating
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032051-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Ref. 032051
Colring kabelband - br 12,6 mm lengte 1030 mm - polyamide 6/
3,80 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032046-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Ref. 032046
Colring kabelband br. 9 mm lengte 710 mm - polyamide 6/6
1,86 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032045-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Ref. 032045
Colring kabelband br. 7,6 mm lengte 550 mm - polyamide 6/6
0,99 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032049-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Ref. 032049
Colring kabelband br. 7,6 mm lengte 360 mm - polyamide 6/6
0,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032047-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Ref. 032047
Colring kabelband br. 7,6 mm lengte 180 mm - polyamide 6/6
0,34 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen