Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Largeur de bande
-
Largeur de bande
-
Largeur de bande
-
Transparent
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Matériau
-
Epaisseur de bande
-
Epaisseur de bande
-
Epaisseur de bande
-
Qualité du matériau
-
Fluorescent
-
Résistance min. à la traction
-
Résistance min. à la traction
-
Résistance min. à la traction
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Température de montage
-
Fermeture à bande
-
Type de fixation
-
Stable aux UV selon ASTM D6779
-
Champ d'inscription
-
Fermeture amovible
-
Température de fonctionnement
-
Température de fonctionnement
-
Homologation UL
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032051-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Réf. 032051
Collier Colring - larg 12,6 mm polyamide 6/6 incolore
3,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032046-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Réf. 032046
Collier Colring - larg. 9 mm polyamide 6/6 incolore
1,86 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032045-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Réf. 032045
Collier Colring - larg. 7,6 mm polyamide 6/6 incolore
0,99 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032049-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Réf. 032049
Collier Colring - larg. 7,6 mm polyamide 6/6 incolore
0,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032047-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Réf. 032047
Collier Colring - larg. 7,6 mm polyamide 6/6 incolore
0,34 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.