Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title
title

Plexo WN ON/OFF zonder bat lage opbouwdoos IP55 wit

PLEXO LEGRAND

Plexo WN ON/OFF zonder bat lage opbouwdoos IP55 wit

Ref. 069884L EAN-nr. 3414972110785

Plexo WN ON/OFF zonder bat lage opbouwdoos IP55 wit

Productgroep : B08
47,01 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Radiofrequentie 2400 MHz
Rollingcode-systeem Nee
Codelengte (Bit) 128
Reikwijdte 185 m
Aantal commando's 2
Met radio-handzender Ja
Radiotransmitter inbouw Nee
Radiotransmitter opbouw Ja
Met radiocodeerapparaat Ja
Beschermingsgraad (IP) IP55
Beschermende afdekking toetsenbord Nee
Stroomvoorziening Overig
Breedte 85.5 mm
Hoogte 85.5 mm
Diepte 26 mm
Inbouwdiepte 0 mm
Slagvastheid IK08
Gebruikstemperatuur 5-45 °C
opslagtemperatuur 0-45 °C
Verbruik in de wachtstand 0 mA
Nulleider verplicht Nee
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Nee
Kleur Wit
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Bevat Batterij en/of Accu Nee
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Zigbee
Platform voor het downloaden van applicaties App Store , Google Play Store
Sturingswijze Smartphone apps
Programmeerbaar Ja
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Ja
Met spraakbesturing Ja
Compatibele spraakassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Naam van de applicatie Home + Control
Gebruiksfunctie van het product Lighting management
Te verbinden via een Internetbox Ja

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F03473FR-00.pdf pdf (0.18 Mo)
Technische fiche
F03473EN-00.pdf pdf (0.19 Mo)
Gebruikers-instructie
LE12812AB.pdf pdf (7.02 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details