![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069794-WEB-R.jpg)
Plexo WN - Draadloze bediening
PLEXO
LEGRAND
Plexo WN - Draadloze bediening
Ref. 069794
EAN-nr.
3414971633896
Plexo WN - Draadloze bediening
Productgroep : B08
75,27 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Radiofrequentie | 2400 MHz |
---|---|
Rollingcode-systeem | Ja |
Codelengte (Bit) | 128 |
Reikwijdte | 185 m |
Aantal commando's | 2 |
Met radio-handzender | Ja |
Radiotransmitter inbouw | Nee |
Radiotransmitter opbouw | Ja |
Met radiocodeerapparaat | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Beschermende afdekking toetsenbord | Nee |
Stroomvoorziening | Batterij |
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 80 mm |
Diepte | 57 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | 0-45 °C |
Verbruik in de wachtstand | 0 mA |
---|---|
Nulleider verplicht | Nee |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Kleur | Grijs |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Zigbee |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Lighting management |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Documentatie
6 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Gebruikers-instructie
1 document
B2B Documenten
4 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_709166/A1
(0.5 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2599/A1
(0.77 Mo)
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 3855 A
(0.14 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002584
(0.25 Mo)
SELECTEER