Aller au contenu principal
Logo print

Plexo WN - Commande sans fil

PLEXO LEGRAND

Plexo WN - Commande sans fil

Réf. 069794 EAN. 3414971633896

Plexo WN - Commande sans fil

1
Groupe produit : B08
75,27 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Fréquence radio 2400 MHz
Système Rollingcode Oui
Longueur de code (bit) 128
Couverture 185 m
Nombre de commandes 2
Avec émetteur radio manuel Oui
Contact à poussoir radio encastré Non
Contact à poussoir radio en saillie Oui
Avec codeur radio Oui
Classe de protection (IP) IP55
Couvercle de protection du clavier Non
Alimentation en courant Pile non-rechargeable
Largeur 80 mm
Hauteur 80 mm
Profondeur 57 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage 0-45 °C
Consommation en veille 0 mA
Neutre obligatoire Non
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Couleur Gris
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Saillie
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Objet connecté Oui
Mode de commande Zigbee
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Pilotable à la voix Oui
Assistants vocaux compatibles Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Nom de l'application Home + Control
Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
Connectable par box Internet Oui

Documentation

6 documents
Mode d'emploi
LE11737AB.pdf pdf (1.41 Mo)
Mode d'emploi
LE11737AA_MA.pdf pdf (1.35 Mo)
Fiche technique
F03059EN-00.pdf pdf (0.17 Mo)
Mode d'emploi
LE11737AA_HUB_ECO.pdf pdf (1.32 Mo)
Fiche technique
F03059FR-00.pdf pdf (0.18 Mo)
Mode d'emploi
LE11737AA_BE.pdf pdf (2.77 Mo)
1 document
Documents B2B
4 documents
Agrément
Agrément
NF-NF012_2599/A1 (0.77 Mo)
Agrément
Agrément
AENOR-030/002584 (0.25 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails