Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo wisselschakelaar 10AX compleet IP55 IK08 wit

PLEXO LEGRAND

Plexo wisselschakelaar 10AX compleet IP55 IK08 wit

Ref. 069751L EAN-nr. 3414971882430

Plexo wisselschakelaar 10AX compleet IP55 IK08 wit

Productgroep : 69
9,47 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type schakeling Wisselschakelaar
Bedieningswijze Wip/drukker
Samenstelling Basiselement met complete behuizing
Drukvlakschakelaar Nee
Aantal wippen 1
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Schroefbevestiging
Met montageplaat Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Kleur schakelelement Wit
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Verlichting Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Slagvastheid IK08
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 10 A
Schakelstroom voor fluorescentielampen 10 AX
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Steekklem
Verwarmingsschakelaar Nee
Wasmachineschakelaar Nee
Schakelmateriaalbreedte 82 mm
Schakelmateriaalhoogte 85 mm
Schakelmateriaaldiepte 61 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -10-40 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 1.5-2.5 mm²
Buisdiameter voor product voor opbouw 16-25 mm

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F03415FR-00.pdf pdf (0.93 Mo)
Technische fiche
F03415EN-00.pdf pdf (0.94 Mo)
4 documenten
Brochures
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
3D Autocad
3D_LG-069751L.stp ifc (1.39 Mo)
BIM Data
BIM Data
6 documenten
PEP
LGRP-01312-V02.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)
Overeenkomst
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002620 (0.87 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Overeenkomst
SNI-824 220294 (0.67 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details