![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069755L-WEB-R.jpg)
Plexo dubbel wissel-drukknop compleet IP55 IK08 wit
PLEXO
LEGRAND
Plexo dubbel wissel-drukknop compleet IP55 IK08 wit
Ref. 069755L
EAN-nr.
3414971882461
Plexo dubbel wissel-drukknop compleet IP55 IK08 wit
Productgroep : 69
20,23 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schakeling | Overig |
---|---|
Bedieningswijze | Wip/drukker |
Samenstelling | Basiselement met complete behuizing |
Drukvlakschakelaar | Ja |
Aantal wippen | 2 |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Met montageplaat | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Kleur schakelelement | Wit |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Verlichting | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK08 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
---|---|
Schakelstroom voor fluorescentielampen | 10 AX |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Steekklem |
Verwarmingsschakelaar | Nee |
Wasmachineschakelaar | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 82 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 85 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 61 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 1.5-2.5 mm² |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 16-25 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
4 documenten
Overeenkomst
AENOR-030/002620
(0.87 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Overeenkomst
VDE-40057978
(1.18 Mo)
SELECTEER