![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069519-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO WISSEL + DRUKKNOP 10A 250V SAMENSTELBAAR GRIJS
PLEXO
LEGRAND
PLEXO WISSEL + DRUKKNOP 10A 250V SAMENSTELBAAR GRIJS
Ref. 069519
EAN-nr.
3245060695194
PLEXO WISSEL + DRUKKNOP 10A 250V SAMENSTELBAAR GRIJS
Productgroep : 69
27,16 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitrusting 2 | Wisselschakelaar |
---|---|
Aantal contactdozen totaal | 0 |
Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
Bedieningswijze | Wip/drukker |
Montagerichting | Horizontaal |
Bevestigingswijze | Overig |
Met verlichting | Ja |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7046 |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
---|---|
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 1 |
Schakelmateriaalbreedte | 64 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 64 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 40 mm |
Inbouwdiepte | 40 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -20-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Aansluitwijze | Tangencontact |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
1 document
B2B Documenten
5 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Overeenkomst
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
SELECTEER