![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069519-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO DEUX DIR. + POUSSOIR 10 A 250V COMPOSABLE GRIS
PLEXO
LEGRAND
PLEXO DEUX DIR. + POUSSOIR 10 A 250V COMPOSABLE GRIS
Réf. 069519
EAN.
3245060695194
PLEXO DEUX DIR. + POUSSOIR 10 A 250V COMPOSABLE GRIS
1
Groupe produit : 69
27,16 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Garnissage 2 | Va-et-vient |
---|---|
Nombre total de prises | 0 |
Nombre de prises commutables | 0 |
Type de commande | Bascule/bouton |
Sens de montage | Horizontal |
Type de fixation | Autre |
Avec éclairage | Oui |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
---|---|
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 |
Largeur d'appareil | 64 mm |
Hauteur d'appareil | 64 mm |
Profondeur d'appareil | 40 mm |
Profondeur d'encastrement | 40 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de connexion | Borne automatique |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Documents B2B
5 documents
Agrément
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Agrément
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Agrément
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Sélectionnez