Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title
title

Plexo wartelingang 2 x M20 antraciet

PLEXO LEGRAND

Plexo wartelingang 2 x M20 antraciet

Ref. 069673L EAN-nr. 3414971881228

Plexo wartelingang 2 x M20 antraciet

Productgroep : 69
4,67 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. diameter 18 mm
Breedte 54 mm
Diepte 27 mm
Uitvoering Open
Beschermingsgraad (IP) Overig
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Ja
Kleur Zwart
Hoogte 40 mm
Slagvastheid Niet van toepassing
Gebruikstemperatuur -10-40 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
5 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
AENOR-030/002621 (0.87 Mo)
Overeenkomst
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details