Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title
title

Plexo PE embout 2 entrées ISO20 anthracite

PLEXO LEGRAND

Plexo PE embout 2 entrées ISO20 anthracite

Réf. 069673L EAN. 3414971881228

Plexo PE embout 2 entrées ISO20 anthracite

3
Groupe produit : 69
4,67 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal 18 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 27 mm
Modèle Ouvert
Classe de protection (IP) Autre
Matériau Plastique
Sans halogène Oui
Couleur Noir
Hauteur 40 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
5 documents
Agrément
Agrément
AENOR-030/002621 (0.87 Mo)
Agrément
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails