![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069548-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo vuistknop met sleut 10a 250v samenstelbaar geel
PLEXO
LEGRAND
Plexo vuistknop met sleut 10a 250v samenstelbaar geel
Ref. 069548
EAN-nr.
3245060695484
Plexo vuistknop met sleut 10a 250v samenstelbaar geel
Productgroep : 69
129,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type ontgrendeling | Sleutelontgrendeling |
---|---|
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Montagewijze | Inbouw |
Met verlichting | Nee |
Gatdiameter | 22.5 mm |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Breedte | 62 mm |
---|---|
Hoogte | 62 mm |
Diepte | 93 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -25-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
1 document
B2B Documenten
SELECTEER