Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo vuistknop met kwart 10a 250v samenstelbaar geel

PLEXO LEGRAND

Plexo vuistknop met kwart 10a 250v samenstelbaar geel

Ref. 069549 EAN-nr. 3245060695491

Plexo vuistknop met kwart 10a 250v samenstelbaar geel

Productgroep : 69
106,70 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type ontgrendeling Draaiontgrendeling
Aantal contacten als verbreekcontact 1
Aantal contacten als maakcontact 1
Beschermingsgraad (IP) IP55
Montagewijze Inbouw
Met verlichting Nee
Gatdiameter 22.5 mm
Aansluitwijze hulpstroomcircuit Schroefaansluiting
Breedte 62 mm
Hoogte 62 mm
Diepte 69 mm
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -25-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
capaciteit aansluitklemmen 2.5-2.5 mm²

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F00338FR-02.pdf pdf (0.47 Mo)
Technische fiche
F00338EN-02.pdf pdf (0.46 Mo)
Gebruikers-instructie
0064JQ2-01.pdf pdf (0.43 Mo)
1 document
B2B Documenten