![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069558-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo TV-FM-SAT ctdoos samenstelbaar grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo TV-FM-SAT ctdoos samenstelbaar grijs
Ref. 069558
EAN-nr.
3245060695583
Plexo TV-FM-SAT ctdoos samenstelbaar grijs
Productgroep : 69
36,97 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Einddoos |
---|---|
Uitvoering wandcontactdoos | TV/RD/SAT |
DAB+ | Ja |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
Aansluitdemping bij 860 MHz | 1 dB |
Aansluitdemping bij 2150 MHz | 1.5 dB |
Aantal outputs | 1 |
Geschikt voor kabelmodem | Nee |
Voeding op afstand mogelijk | Ja |
Radio frequentieband | 87.5-240 MHz |
SAT-frequentieband | 950-2400 MHz |
Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
Kleur | Grijs |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Duroplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK04 |
Schakelmateriaalbreedte | 45 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
1 document
B2B Documenten
SELECTEER