Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Artic ctdoos TV/FM/SAT wit antibact.

PLEXO LEGRAND

Artic ctdoos TV/FM/SAT wit antibact.

Ref. 070724 EAN-nr. 3245060707248

Artic ctdoos TV/FM/SAT wit antibact.

Productgroep : 69
38,03 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Einddoos
Uitvoering wandcontactdoos TV/RD/SAT
DAB+ Ja
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Uitvoeringsvorm afdekking Centraalplaat
Aansluitdemping bij 860 MHz 1 dB
Aansluitdemping bij 2150 MHz 1.5 dB
Aantal outputs 1
Geschikt voor kabelmodem Nee
Voeding op afstand mogelijk Ja
Radio frequentieband 87.5-240 MHz
SAT-frequentieband 950-2400 MHz
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Duroplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK04
Schakelmateriaalbreedte 45 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Gebruikstemperatuur 5-45 °C
opslagtemperatuur -25-70 °C

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
F02410FR-02.pdf pdf (0.87 Mo)
Technische fiche
F02410FR-01.pdf pdf (0.44 Mo)
Gebruikers-instructie
LE02274AD.pdf pdf (0.25 Mo)
Technische fiche
F02410EN-02.pdf pdf (0.87 Mo)
Technische fiche
F02410EN-01.pdf pdf (0.44 Mo)
2 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst