![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069588L-WEB-R.jpg)
Plexo transparante verstrooier voor markeringslicht IP55 IK0
PLEXO
LEGRAND
Plexo transparante verstrooier voor markeringslicht IP55 IK0
Ref. 069588L
EAN-nr.
3414971879584
Plexo transparante verstrooier voor markeringslicht IP55 IK0
Productgroep : 69
11,38 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Aftastsymbool / barrièrevrij | Nee |
Gebruik | Signalering |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Controlevenster/verlicht | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Kleur | Kleurloos |
Met indicatieveld | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK07 |
Breedte | 70.5 mm |
Hoogte | 70.5 mm |
Diepte | 25 mm |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
SELECTEER