![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069588L-WEB-R.jpg)
Plexo diffuseur incolore pour voyant de balisage - IP55 IK08
PLEXO
LEGRAND
Plexo diffuseur incolore pour voyant de balisage - IP55 IK08
Réf. 069588L
EAN.
3414971879584
Plexo diffuseur incolore pour voyant de balisage - IP55 IK08
3
Groupe produit : 69
11,38 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Sylbole scannable / sans obstacle | Non |
Utilisation | Signalisation |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | Fixation à vis |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Couleur | Incolore |
Avec champ d'inscription | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Largeur | 70.5 mm |
Hauteur | 70.5 mm |
Profondeur | 25 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez