Plexo tijdschakelaar 25s-15min mechanisme IP55 IK07 wit
PLEXO
LEGRAND
Plexo tijdschakelaar 25s-15min mechanisme IP55 IK07 wit
Ref. 069604L
EAN-nr.
3414971879935
Plexo tijdschakelaar 25s-15min mechanisme IP55 IK07 wit
Productgroep : 69
73,87 €
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
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Uitvoering | Elektronisch |
Tijdinstelling | 0.25-15 min |
Montagewijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Nom. spanning | 250 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Astroprogramma | Nee |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Nom. (meet)stroom | 8 A |
---|---|
Met aansluiting voor helderheidssensor | Nee |
Max. vermogen | 300 W |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 70.5 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 70.5 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 44 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | 0-35 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Spanningstype | AC |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
SELECTEER