![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069508L-WEB-R.jpg)
Plexo thermostaat 250V mechanisme IP55 IK07 grijs/wit
PLEXO
LEGRAND
Plexo thermostaat 250V mechanisme IP55 IK07 grijs/wit
Ref. 069508L
EAN-nr.
3414971877962
Plexo thermostaat 250V mechanisme IP55 IK07 grijs/wit
Productgroep : 69
186,40 €
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
Uitvoering | Overig |
---|---|
Type voeding | 230 V AC |
Aansluiting | Drie-vierdraads |
Met ontvanger | Nee |
Meetbereik | 7-30 °C |
Opnemer extern | Nee |
Thermische terugkoppeling | Geen |
Regelkarakteristiek | Overig |
Verwarmen | Ja |
Aantal uitgangen verwarming | 1 |
Geschikt voor koeling | Nee |
Aantal uitgangen koeling | 0 |
Differentiewaarde | 1-1 K |
Differentie verstelbaar | Nee |
Temperatuur afleesbaar | Nee |
Met geluidsindicatie | Nee |
Type opnemer | Overig |
Montagewijze | Overig |
Met display | Nee |
Bediening | Draai |
---|---|
Met tapwaterschakeling | Nee |
Contactuitvoering | Maakcontact (NO) |
Max. spanning contacten | 250 V |
Max. contactbelasting | 8 A |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Explosieveilig | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 70.5 mm |
Breedte | 70.5 mm |
Diepte | 54 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | 0-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
SELECTEER