Plexo thermostat 250V mécanisme IP55 IK07 gris/blanc
PLEXO
LEGRAND
Plexo thermostat 250V mécanisme IP55 IK07 gris/blanc
Réf. 069508L
EAN.
3414971877962
Plexo thermostat 250V mécanisme IP55 IK07 gris/blanc
3
Groupe produit : 69
186,40 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Type d'alimentation électrique | 230 V CA |
Raccordement | Tri-quadrifilaire |
Avec récepteur | Non |
Plage de mesure | 7-30 °C |
Capteur externe | Non |
Présence d'une résistance anticipatrice | Sans |
Caractéristique de réglage | Autre |
Adapté pour le chauffage | Oui |
Nombre de sorties chauffage | 1 |
Adapté aux climatiseurs | Non |
Nombre de sorties refroidissement | 0 |
Valeur différentielle | 1-1 K |
Différence ajustable | Non |
Température affichée | Non |
Avec indication du bruit | Non |
Type de capteur | Autre |
Mode de pose | Autre |
Avec affichage | Non |
Commande | Pivotant |
---|---|
Avec raccord d’eau | Non |
Finition des contacts | Contact à fermeture (NO) |
Tension max. contacts | 250 V |
Charge de contact max. | 8 A |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Antidéflagration | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 70.5 mm |
Largeur | 70.5 mm |
Profondeur | 54 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez