-
Uitvoering deksel
-
Scharnier aan binnenkant
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. (meet)spanning
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. (meet)stroom In
-
Inzetstuk voor kabelwartel
-
Aantal invoeren
-
Aantal invoeren
-
Aantal invoeren
-
Aantal invoeren
-
Aantal invoeren
-
Aantal invoeren
-
Aantal invoeren
-
Scharnier aan buitenkant
-
Klemmen
-
Toebehoren
-
Transparant
-
Aantal invoeren
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Max. openingshoek
-
Onderdeel
-
Explosiegeteste uitvoering Ex-e
-
Uitgerust met
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Nastelbaar
-
Geschikt voor schroefdiameter
-
Rijgbaar
-
Vorm
-
Vorm
-
Max. aderdoorsnede
-
Max. aderdoorsnede
-
Max. aderdoorsnede
-
Vorm
-
Max. aderdoorsnede
-
Geschikt voor houtdraadbout
-
Rijgbaar
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Max. aderdoorsnede
-
Montage in de grond
-
Voor wanddikte
-
Lengte
-
Voor wanddikte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Montage onder water
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Aansluittechniek
-
Boorgatdiepte
-
Uitvoering elektrische aansluiting 1
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Voor buisdiameter
-
Voor buisdiameter
-
Voor buisdiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Montagewijze
-
Voor buisdiameter
-
Montagewijze
-
Voor buisdiameter
-
Uitvoering elektrische aansluiting 2
-
Montagewijze
-
Achterinvoer
-
Kabelinvoer
-
Aantal klemposities per pool
-
Explosiegeteste uitvoering
-
Met trekontlasting
-
Hoekuitvoering
-
Boringsdiameter
-
Boringsdiameter
-
Boringsdiameter
-
Boringsdiameter
-
Met schroef
-
Bestand tegen water
-
Voor explosieveilige zone gas
-
Voor explosieveilige zone stof
-
Type behuizingsdoorvoer
-
Type behuizingsdoorvoer
-
Type behuizingsdoorvoer
-
Boorgatdiameter
-
Aantal polen
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Uitvoering oppervlakte
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Afsluitplaat noodzakelijk
-
Functiebehoud
-
Functiebehoud
-
Materiaal isolatielichaam
-
Bedrijfstemperatuur
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Transparant deksel
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Dekselbevestiging
-
Dekselbevestiging
-
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
-
Toepasbaar met giethars
-
Giethars meegeleverd
-
Verzegelbaar
-
Verzegelbaar
-
Met afscherming
-
Weersbestendig
-
Diameter
-
Diameter
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Voorzien van een deur of deksel
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
Colli Plexo plooibox gratis (092005 - 092012)
Exclusief BTW
Aftakdoos Plexo rechth. IP 55 waterdicht -grijs- 24 kabelinv
Exclusief BTW
Aftakdoos Plexo rechth. IP 55 waterdicht - grijs - 36 ing.
Exclusief BTW
Aftakdoos Plexo rechth. IP 55 waterdicht -grijs- 24 kabelinv
Exclusief BTW
Aftakdoos Plexo rechth. IP 55 waterdicht - grijs - 36 ing.
Exclusief BTW
Set van 2 scharnieren RAL 7016 310 x 240 tot 360 x 270 mm
Exclusief BTW
Aftakdoos Plexo rechth. IP 55 waterdicht -grijs- 14 kabelinv
Exclusief BTW
Metalen bodemplaat 241x321 voor industriële doos
Exclusief BTW
Aftakdoos Plexo rechth. IP 55 waterdicht - grijs - 24 ing.
Exclusief BTW
Metalen bodemplaat 211x271 voor industriële doos
Exclusief BTW
Aftakdoos Plexo rechth. IP 55 waterdicht -grijs- 10 kabelinv
Exclusief BTW
Aftakdoos Plexo rechth. IP 55 waterdicht - grijs - 20 ing.
Exclusief BTW
Metalen bodemplaat 154x204 voor industriële doos
Exclusief BTW
Set van 2 scharnieren RAL 7016 130 x 130 tot 270 x 170 mm
Exclusief BTW
Metalen bodemplaat 154x204 voor industriële doos
Exclusief BTW
Aftakdoos Plexo vierk. IP 55 waterdicht -grijs- 10 kabelinv
Exclusief BTW
Metalen bodemplaat 124x164 voor industriële doos
Exclusief BTW
Aftakdoos Plexo rechth. IP 55 waterdicht -grijs- 10 kabelinv
Exclusief BTW
Set 4 muurbevestigingsbeugels industriële kastjes in kunstof
Exclusief BTW
Aftakdoos Plexo vierkant IP 55 waterdicht - grijs - 20 ing.
Exclusief BTW
Aftakdoos Plexo rechth. IP 55 waterdicht - grijs - 20 ing.
Exclusief BTW
Metalen bodemplaat 114x114 voor industriële doos
Exclusief BTW