-
Finition du couvercle
-
Charnière intérieure
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Tension assignée (Ue)
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant assigné In
-
Insert pour presse-étoupe
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Charnière extérieure
-
Capacité des bornes
-
Accessoire
-
Transparent
-
Nombre d'entrées
-
Matériau
-
Matériau
-
Angle d’ouverture max.
-
Pièce détachée
-
Finition antidéflagrante 'Ex e'
-
Garnissage
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Charnière ajustable
-
Adapté au diamètre de vis
-
Connectable
-
Forme
-
Forme
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Forme
-
Section de conducteur max.
-
Adapté à une vis à bois hexagonale
-
Connectable
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Section de conducteur max.
-
Montage dans le sol
-
Longueur
-
Pour épaisseur de paroi
-
Pour épaisseur de paroi
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Adapté à une fixation avec collier
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Montage sous l'eau
-
Modèle
-
Modèle
-
Technique de raccordement
-
Profondeur de trou de foret
-
Finition raccordement électrique 1
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Pour diamètre du tube
-
Pour diamètre du tube
-
Pour diamètre du tube
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Mode de pose
-
Pour diamètre du tube
-
Mode de pose
-
Pour diamètre du tube
-
Finition raccordement électrique 2
-
Mode de pose
-
Entrée de l'arrière
-
Entrée de câble
-
Nombre de positions de serrage par pôle
-
Version anti-déflagration
-
Serre cable
-
Finition de l'angle
-
Diamètre d'alésage
-
Diamètre d'alésage
-
Avec vis
-
Diamètre d'alésage
-
Diamètre d'alésage
-
Imperméable
-
Pour Ex-Zone gaz
-
Pour poussière Ex-Zone
-
Type de traversée de boîtier
-
Type de traversée de boîtier
-
Type de traversée de boîtier
-
Diamètre d'alésage
-
Nombre de pôles
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Finition de la surface
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Plaque de fermeture requise
-
Maintien de fonction
-
Maintien de fonction
-
Matériau du corps isolant
-
Température de fonctionnement
-
Section de raccordement cable souple
-
Couvercle transparent
-
Section de raccordement cable rigide
-
Fixation du couvercle
-
Fixation du couvercle
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Coulable
-
Masse de coulage fournie
-
Plombable
-
Plombable
-
Avec blindage
-
Résistant aux intempéries
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20200908_289540_1.png)
Colis Plexo box pliant gratuit (092005 - 092012)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092092-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte rectangul. Plexo IP 55 étanche - gris - 24 embouts
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092094-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte rectangul. Plexo IP 55 étanche - gris - 36 entrées
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092082-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte rectangul. Plexo IP 55 étanche - gris - 24 embouts
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092084-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte rectangul. Plexo IP 55 étanche - gris - 36 entrées
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/035801-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 2 charnières RAL 7016 pr boîtiers 310x240 à 360x270
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092062-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte rectangul. Plexo IP 55 étanche - gris - 14 embouts
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035816-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque de fond métal 360x270 pour boîtiers ind. plastiques
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-092064-WEB-R.jpg)
Boîte rectangul. Plexo IP 55 étanche - gris - 24 entrées
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035815-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque de fond métal 310x240 pour boîtiers ind. plastiques
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092052-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte rectangul. Plexo IP 55 étanche - gris - 10 embouts
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092054-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte rectangul. Plexo IP 55 étanche - gris - 20 entrées
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035814-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque de fond métal 270x170 pour boîtiers ind. plastiques
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-035800-WEB-R.jpg)
Jeu de 2 charnières RAL 7016 pr boîtiers 130x130 à 270x170
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035813-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque de fond métal 220x170 pour boîtiers ind. plastiques
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092032-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte carrée Plexo IP 55 étanche - gris - 10 embouts
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035812-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque de fond métal 180x140 pour boîtiers ind. plastiques
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092042-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte rectangul. Plexo IP 55 étanche - gris - 10 embouts
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/035802-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 4 pattes de fix. murale pour boîtiers ind. plastiques
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092034-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte carrée Plexo IP 55 étanche - gris - 20 entrées
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092044-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte rectangul. Plexo IP 55 étanche - gris - 20 entrées
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035810-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque de fond métal 130x130 pour boîtiers ind. plastiques
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035811-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque de fond métal 155x110 pour boîtiers ind. plastiques
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/030336-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte de dérivation 150x150 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)